Publique sus productos
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Series 7™ es conocida por su icónica carcasa de chapa. La silla está disponible en negro monocromático, rosa y azul lavanda. Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Junior Series™ viene monocromática en negro, rosa y azul lavanda.
    Especificaciones
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3177-Childrens-chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosSeries 7™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products