Publique sus productos
Lily™ 3208 chair

Lily™ 3208 chair

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Lily™ es conocida por su icónica carcasa de chapa. La silla se presenta en chapa de nogal y en una amplia gama de tapizados, con patas cromadas. Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla apilable Lily™ viene con una base cromada y con una carcasa de nogal y una amplia gama de opciones tapizadas.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3208
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosLily™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products