Publique sus productos
EGG™ Lounge chair

EGG™ Lounge chair

4.2 de 5 estrellas4.2(88 reseñas)
Traducido por Google,
La silla Egg™ de Arne Jacobsen es una obra maestra del diseño danés. Jacobsen encontró la forma perfecta para la silla al experimentar con alambre y yeso en su garaje. Hoy, la silla Egg es reconocida mundialmente como uno de los triunfos de la legendaria carrera de Jacobsen y como un ícono del diseño escandinavo.
Especificaciones
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3316
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosEgg™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1070
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)950
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products