Publique sus productos
Swan™ Lounge chair 3320

Swan™ Lounge chair 3320

4.6 de 5 estrellas4.6(18 reseñas)
Traducido por Google,
-El sillón Swan™ viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base de estrella está realizada en aluminio, montada sobre un pedestal de acero pulido satinado. La calota está realizada en material sintético, acolchada con espuma curada en frío. -Icono de diseño de Arne Jacobsen, de 1958. El sillón Swan™ viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base de estrella está realizada en aluminio, montada sobre un pedestal de acero pulido satinado. La calota está realizada en material sintético, acolchada con espuma curada en frío.
Especificaciones
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3320
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosSwan™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)680
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products