Publique sus productos
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Grand Prix™ es conocida por su icónica carcasa de chapa. La silla se presenta en una amplia gama de colores y superficies de carcasa, con bases cromadas, de metal con recubrimiento de polvo o con patas de madera. Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla apilable Grand Prix™ viene con una base de metal cromado o con recubrimiento de polvo o patas de madera, con una soldadura de chapa natural, fresno coloreado, lacado, tapizado frontal y opciones tapizadas.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia4130-NotUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosGrand Prix™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products