Publique sus productos
China Chair™ 4283

China Chair™ 4283

4.9 de 5 estrellas4.9(12 reseñas)
Traducido por Google,
La China Chair™ fue diseñada por Hans J. Wegner en 1944 y es un verdadero ícono del diseño danés. La China Chair™ se presenta en dos tipos de madera maciza: cerezo natural y fresno de color negro. La silla tiene un cojín de asiento, tapizado en piel y disponible en varios tipos de piel.
Especificaciones
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia4283
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosChina Chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products