Publique sus productos
Candleholder Large

Candleholder Large

3.0 de 5 estrellas3.0(17 reseñas)
Traducido por Google,
Una nueva interpretación del candelabro de cámara clásico, este diseño forma una exhibición de luz y calidez con latón dorado y una calidad escultórica. Simplemente elegante y hermoso solo, o arreglado en grupo.
Especificaciones
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 20 cm/ 7.9" Width: 16 cm/ 6.3" Warranty: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840090
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)160
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products