Publique sus productos
High Dot™ Stool

High Dot™ Stool

Traducido por Google,
Bonitos y sencillos asientos altos para mostradores, barras o mesas altas de oficina. Moderno y minimalista, pero finalmente sofisticado. Este diseño de Arne Jacobsen es atemporal y práctico.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840106
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosDot™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)650
  • Ancho (mm)440
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products