Publique sus productos
Tray table large

Tray table large

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Creada originalmente para el personal de Fritz Hansen en 1958, esta mesa auxiliar doble y mesa con bandeja plegable recibió rápidamente elogios por su forma orgánica y sus patas cónicas ligeras. La mesa se puso en producción por demanda popular entre amigos y familiares de la casa.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Black lacquered oak • Name: Tray table large • Nominal HeightP: 39 cm/ 15.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840122
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosTray Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)600
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products