Publique sus productos
Ikebana vase small

Ikebana vase small

3.5 de 5 estrellas3.5(69 reseñas)
Traducido por Google,
Los jarrones Ikebana están diseñados con el espíritu de la tradición ikebana de Japón y el anhelo de belleza. El jarrón está diseñado para honrar cada flor colocada dentro de él, desde el tallo hasta la corona.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase small • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 12 cm/ 4.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840141
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)120
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products