Publique sus productos
Ikeru high vase

Ikeru high vase

3.2 de 5 estrellas3.2(42 reseñas)
Traducido por Google,
Los diseños son transparentes y directos en su intención de honrar cada flor colocada dentro de ellos. La tarea de arreglos florales se ralentiza y simplifica, para una profunda apreciación y presencia de ánimo. La naturaleza está en el centro de este diseño.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 23.9 cm/ 9.4" • Nominal Width: Diameter 16 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840143
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)239
  • Ancho (mm)160
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products