Publique sus productos
Pouf small

Pouf small

Traducido por Google,
El puf invita a la naturaleza con un diseño que recuerda a los escalones redondeados de forma natural y al suave murmullo de los riachuelos. Funcionales y decorativos a la vez, añaden un elemento escultórico a la vida cotidiana y se transforman fácilmente en asientos adicionales en ocasiones festivas.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840178
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)240
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalLana
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products