Publique sus productos
Slide

Slide

4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)
Traducido por Google,
Slide equilibra delicadamente una pequeña función de almacenamiento con una belleza escultórica, incorporando múltiples materiales simples como vidrio ahumado, hormigón moldeado a mano, corcho y madera de fresno. Slide nació de una colaboración entre Central St. Martens y Fritz Hansen, cuando Christian Andresen, jefe de diseño de Fritz Hansen, fue el mentor de Nakamura.
Especificaciones técnicas
  • Referencia840220
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)298
  • Ancho (mm)440
  • Profundidad (mm)143
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products