Publique sus productos
Mirror Long

Mirror Long

4.4 de 5 estrellas4.4(18 reseñas)
Traducido por Google,
Hecho a mano con gráficos de acuarela pintados, un espejo impreso de Studio Roso se destaca como una obra de arte en sí mismo. El proceso de diseño garantiza que no haya dos espejos iguales. Cada placa redonda de acero es impresionante y produce un hermoso y único reflejo de luz. El espejo está fabricado en Cristal Reflectante, Colors impreso con colores ECO, y marco de MDF lacado.
Especificaciones
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840300
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1610
  • Ancho (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products