Publique sus productos
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Coat Tree™ Wall edition está disponible en ediciones con recubrimiento de polvo en gris claro con perillas grises y azul oscuro con perillas negras.
Especificaciones
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840330-840331
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)460
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products