Publique sus productos
Buckets

Buckets

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
Inspirada en los diseños de grandes objetos de acero para exteriores, esta serie de recipientes a escala reducida está diseñada para mantener ordenadas las herramientas de escritura. La bandeja se puede usar sola para tener las llaves, los clips u otros pequeños elementos esenciales del escritorio al alcance de la mano, siempre en el mismo lugar.
Especificaciones
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840340
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products