Publique sus productos
Rug Dotted Balance

Rug Dotted Balance

4.5 de 5 estrellas4.5(19 reseñas)
Traducido por Google,
Las alfombras hechas a mano añaden color y belleza a nivel del suelo. Varias alturas de mechones dentro de cada diseño hacen que cada alfombra sea sutilmente tridimensional y tácticamente interesante bajo los pies.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dotted balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 130 cm/ 51.1" • Nominal Width: 103 cm/ 40.5" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840402
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1030
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalLana
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products