Publique sus productos
Happy Hook

Happy Hook

Traducido por Google,
Un diseño alegre en el que colgar un abrigo, una prenda, un delantal de cocina o lo que más te apetezca. Este diseño seguramente levantará el ánimo y cumplirá su propósito con una sonrisa.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Powder coated steel • Material: Powder coated steel • Name: Happy Hook • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Length: 6.5 cm/ 2.5" • Nominal Width: 15 cm/ 15.9" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia850411
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInterior Decoration
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)65
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products