Publique sus productos
Cutter Mirror

Cutter Mirror

Traducido por Google,
La serie Cutter del diseñador danés contemporáneo Niels Hvass es minimalista, funcional e ideal para pasillos. La colección contiene una gama de piezas distintivas que combinan belleza y soluciones prácticas para las necesidades cotidianas. Un espejo sencillo y contemporáneo diseñado para el recibidor o el dormitorio. Un marco minimalista de cuatro soportes de madera expresa las características de diseño distintivas de la serie Cutter.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCutter-Mirror
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de productosCutter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)6
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)6.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products