Publique sus productos
PK22™ PK22 Lounge chair

PK22™ PK22 Lounge chair

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
El discreto y elegante sillón PK22™ personifica el trabajo de Poul Kjærholm y su búsqueda de la forma tipográfica ideal y la dimensión industrial, que siempre estuvo presente en su trabajo. El perfil de la estructura del marco de acero se origina en su proyecto de graduación, la silla "Elemento" (PK25™), de la Escuela de Artes Aplicadas de Copenhague. El sillón PK22™ está hecho de acero para resortes y viene con tres opciones de asiento; textil de cuero, mimbre y lona.
Especificaciones
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 71 cm / 28 " Seat Height: 35 cm / 13.8 " • Nominal Length: 63 cm / 24.8" • Nominal Width: 63 cm / 24.8" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK22
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK22™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)630
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products