Publique sus productos
PK24™ Wicker Lounge chair

PK24™ Wicker Lounge chair

4.5 de 5 estrellas4.5(41 reseñas)
Traducido por Google,
La silla chaise longue PK24™, con sus curvas fáciles y su forma orgánica, se destaca como quizás la silla más reconocible en el trabajo de Poul Kjærholm. La inspiración para esta silla proviene del período rococó y la chaise longue francesa (silla larga) que presentaba la misma curva y tamaño. El sillón PK24 está disponible tanto en mimbre como en piel.
Especificaciones
  • • Category: Chaise Longue • Features: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 85 cm / 34.3 " Seat Height: 14 cm / 5.5 " • Nominal Length: 155 cm / 61" • Nominal Width: 67 cm / 26.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK24-Wicker
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK24™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)1550
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products