Publique sus productos
PK9™ PK9 Chair

PK9™ PK9 Chair

Traducido por Google,
La PK9™ es una silla lateral también conocida como la "silla Tulip" debido a su forma única. La forma se caracteriza por las tres piezas de acero inoxidable cepillado satinado que actúan como columna, patas y soportes del elemento de asiento de cuero. La inspiración para la forma fue una huella en la arena del trasero de la esposa del diseñador Poul Kjærholm en la playa. Posteriormente, durante el proceso de diseño, Hanne Kjærholm se sentó en cajas de arcilla para encontrar la solución más óptima y cómoda.
Especificaciones
  • PK9™ is made of a inner shell in nylon. The shell is covered with leather, which is glued onto the back while being loose on the front to enhance the comfort. The 3-legged base is made of satin brushed stainless spring steel.The PK9™ chair is available with upholstery in the following selection of leather types: Classic, Rustic, Natural, White, Optical white, Elegance and Sense.Dimensions
    Height: 77 cm
    Width: 58 cm
    Depth: 58 cm
    Weight: 9 kg

    Height: 30.3 inch
    Width: 22.8 inch
    Depth: 22.8 inch
    Weight: 19.84 lb

    General Stackable:No
    WARRANTY: A five-year warranty against manufacturing defects in standard products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to the product are not covered under this warranty. Claims from end users under the guarantee must be submitted to the vendor from whom the product was purchased. All measurements are indicative.  
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK9
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK9™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products