Publique sus productos
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    Traducido por Google,
    Un diseño de mesa auxiliar móvil con un toque arquitectónico sofisticado. Arne Jacobsen diseñó originalmente este elegante carrito para su té. Ahora ha sido revivido del archivo de Fritz Hansen para servir como carrito de bar, carrito de servicio o mesa auxiliar. Este es un diseño verdaderamente versátil e histórico.
    Especificaciones
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaj-trolley
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosSmall tables, side tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)547
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products