Publique sus productos
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A

    Analog JH63A

    Traducido por Google,

    Analog™ no es un cuadrado, ni un círculo, ni un óvalo. En cambio, el diseñador Jaime Hayon fusiona lo mejor de las tres formas para crear una forma completamente nueva y orgánica. El resultado es una hermosa plataforma para compartir comidas, café y conversaciones.

    Seis sillas encajan perfectamente alrededor de la mesa Analog JH63.

    Especificaciones
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaanalog-table-jh63a
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosAnalog™ Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioNogal
    • Peso Neto (kg)33.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products