Publique sus productos
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square

    Atlantis 330 Square

    Traducido por Google,

    Disfrute de una fresca sombra con la sombrilla Atlantis y relájese cenando al aire libre bajo el sol de verano. Si bien el tejido está reforzado con cuero para mayor resistencia, la base del mástil de madera está reforzada con metal para protegerla del desgaste y los arañazos al colocarla. Las fijaciones metálicas superiores y las piezas protectoras de la base son de aluminio para un acabado más exclusivo. La madera está lacada y hecha de madera de kapur 100 % con certificación FSC de Indonesia. Un sistema de doble polea facilita el plegado de la sombrilla. Protección UV: UPF50+, el máximo nivel de protección solar que se puede alcanzar con textiles.


    Especificaciones
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatlantis-330-square
    • Familia de productoOutdoor Umbrellas
    • Grupo de productosAtlantis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Ancho (mm)3300
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)17.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products