Publique sus productos
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare

    Ballare

    Traducido por Google,

    La serie Ballare de elegantes muebles de exterior está diseñada para una belleza imperecedera. Diseñada por el diseñador danés Jakob Berg, la colección difumina los límites entre la vida interior y exterior. De formas minimalistas pero ricas en detalles, cada pieza presenta curvas suaves y una artesanía meticulosa, deleitando tanto la vista como su uso.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaballare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1960
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)52.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas