Publique sus productos
Columbus Sunbed

Columbus Sunbed

Traducido por Google,
La serie Columbus se inspira en el diseño de las tradicionales sillas de jardín de estilo americano. Reducida a una expresión escandinava más simple con asientos de listones y accesorios visibles, la serie es igualmente adecuada para cenar al aire libre o relajarse en una terraza soleada. Cómoda y clásica en su expresión, la tumbona Columbus está hecha de teca maciza con certificación FSC. El tejido SunTexture lo hace maravillosamente cómodo sin necesidad de cojín. Estable y duradera, sus ruedas traseras facilitan moverse hacia el sol o la sombra, mientras que el respaldo es ajustable en múltiples posiciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaColumbus-Sunbed
  • Familia de productoOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Grupo de productosColumbus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30.5
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)76
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)16.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products