Publique sus productos
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer

    FH3605 with drawer

    Traducido por Google,

    Diseñado por Arne Jacobsen en 1955 y producido por Fritz Hansen, el escritorio FH3605™ crea un espacio de trabajo informal pero exclusivo gracias a su forma cuidada y detalles prácticos. El diseño reeditado viene en dos opciones de tablero y base: chapa de nogal o fresno de color negro, con patas de acero cromado o acero con recubrimiento de polvo negro. Un cajón para documentos opcional en madera maciza combina con los materiales de la mesa, lo que le permite personalizar el diseño en consecuencia.

    Especificaciones
    • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

      Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

      Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

      Warranty: Standard 5 years.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafh3605-with-drawer
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosFH3605™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)152
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enLetonia
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina