Publique sus productos
LUNE™ JH510 Sofa

LUNE™ JH510 Sofa

3.8 de 5 estrellas3.8(19 reseñas)
Traducido por Google,
-Lune™ es un sofá modular que se presenta en 8 configuraciones estándar, compuestas por 6 módulos diferentes, que también se pueden personalizar. Lune viene completamente tapizado en una variedad de telas y tipos de cuero. La base está disponible en aluminio cepillado, roble o roble de color negro. Lune fue diseñado por Jaime Hayon en 2017. -Sofá de 5 plazas con rincón, totalmente tapizado, con respaldo fijo y reposabrazos. Disponible en una soldadura de tela y opciones de color.
Especificaciones
  • •Category : Sofa series •Features : Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered seat, back and armrests, available in a wide range of upholstery options. •Finish : Fully upholstered seat, back and armrest in a wide range of colours and fabric options. •Material : Cushions made of four layers of materials: A layer of support webbing at the bottom, the cushion foam in the middle and a layer of feathers made of duck and goose on top of it, all covered by the upholstered fabric. When seated, one feels the comfort and softness of the material instantly, as the cushions shape with the body seated on it. This characteristic of comfort will cause the cushions to remain shaped when getting up from the sofa. •Nominal Height : 81 cm / 32 " •Seat Height: 40,5 cm / 15.9 " •Nominal Length : 93,5 cm / 36.8 " ; 243 cm / 95.6 " •Nominal Width : 242,5 cm / 35.4 " •Environmental Product Declaration : EN 16139 Strength, durability, stability and safety, Non domestic seating level 2; EN 1728 Strength and durability; EN 1022 Stability. •Warranty Description : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions) •Warranty Duration Parts : Product warranty of shell: 10 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH510
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosLune™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)2425
  • Profundidad (mm)2430
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products