Publique sus productos
Little Friend™ KS12 Table

Little Friend™ KS12 Table

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Little Friend™ está disponible como mesa auxiliar de altura ajustable o fija. El tablero está disponible en laminado compacto en 2 colores o con chapa de roble o nogal. La base está hecha de un tubo de acero cromado espejo con un pie de aluminio pulido moldeado a presión. La base también está disponible lacada en colores a juego con los tableros de laminado compacto. La mesa multifunción Little Friend™ está disponible en versión regulable en altura o fija. El tablero de la mesa se presenta en laminado compacto y chapado en roble o nogal. La base está formada por un tubo de acero cromado y un pie de aluminio pulido. Bases recubiertas de polvo a juego con tableros de mesa laminados disponibles. Diseñado por Kasper Salto en 2005.
Especificaciones
  • • Category: Fixed side table. • Features: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Finish: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Material: Table top in compact laminate and oak or walnut veneer. Base made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " • Nominal Length: Ø 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: Ø 45 cm / 17.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS12
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosLittle Friend™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioChromium Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products