Publique sus productos
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table
Pluralis™ KS420-8002 Table

    Pluralis™ KS420-8002 Table

    Traducido por Google,
    Como su nombre lo infiere, la mesa Pluralis™ de Kasper Salto ofrece un sinfín de posibilidades. Caracterizado por su diseño sobrio, elegancia y calidad intransigente, aporta un nuevo nivel de funcionalidad al espacio de trabajo. La mesa individual Pluralis™ KS420 es un centro limpio y personal para la vida laboral diaria. Los extensores voladizos opcionales dejan espacio para hasta seis sillas, mientras que un discreto sistema de gestión de cables garantiza una mayor productividad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKS420-800_2_overhang
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosPluralis™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas