Publique sus productos
Planner™ MC300 Table

Planner™ MC300 Table

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
La serie Planner™ incluye mesas y un sistema de estanterías, todos con bases en tubos de acero con recubrimiento de polvo negro. Las mesas de café Planner™ vienen en una selección de dos tapas de mármol únicas. Planner™ fue diseñado por Paul McCobb en 1952. La serie Planner™ incluye mesas y un sistema de estanterías, todos con bases en tubos de acero con recubrimiento de polvo negro. Las mesas de café Planner™ vienen en una selección de dos tapas de mármol únicas.
Especificaciones
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC300
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPlanner™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMármol
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products