Publique sus productos
Messina 300
Messina 300
Messina 300
Messina 300
Messina 300
Messina 300
Messina 300

    Messina 300

    Traducido por Google,

    Refréscate bajo la sombra de la sombrilla Messina y disfruta al máximo de tus espacios al aire libre. Fabricada con madera de kapur lacada de larga duración, 100 % con certificación FSC, procedente de Indonesia, y con un diseño depurado, Messina te protegerá del sol, protegiéndote de los calurosos días de verano durante muchos años. El tejido es muy duradero y está tratado para resistir el agua y la suciedad. Protección UV: UPF50+, la máxima protección solar alcanzable para textiles.


    Especificaciones
    • The Messina Umbrella comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. 

      A double pulley system makes it easy to open the umbrella.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamessina-300
    • Familia de productoOutdoor Umbrellas
    • Grupo de productosMessina
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products