Publique sus productos
N02™ Recycle N02-20 Chair

N02™ Recycle N02-20 Chair

Traducido por Google,
La carcasa de plástico de la silla de reciclaje N02™ está fabricada con residuos domésticos 100 % reciclados y tanto la carcasa de plástico como la base de aluminio son reciclables. La silla N02™ Recycle está diseñada por nendo y está fabricada con residuos domésticos reciclables. La silla está disponible en siete colores de carcasa con cuatro patas, patín y opciones giratorias. Opciones de reposabrazos y cojines de asiento disponibles.
Especificaciones
  • • Category: Stackable chair with sledge base • Features: The N02™ Recycle is a strong, stackable chair. The plastic for N02™ Recycle comes from household, plastic waste collected, processed and upcycled in central Europe. • Finish: Choose from 7 standard colours from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Hig quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. • Material: Shell: recycled household plastic waste. Base: Polished aluminium or powder coated metal base. • Nominal Height: 81cm / 31.9" Seat Height: 46cm / 18.1" • Nominal Length: 53cm / 20.9" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Parts: Extended: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaN02-20
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosN02™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products