Publique sus productos
Oksen™ 4210 Lounge footstool

Oksen™ 4210 Lounge footstool

Traducido por Google,
-La butaca Oksen™ se presenta en 3 tipos de piel diferentes: Aura y Grace en los colores negro y nogal, así como en piel Essential en color negro. La base de estrella está disponible en aluminio con recubrimiento de polvo negro o aluminio pulido satinado con un pedestal de acero pulido satinado. Un reposapiés a juego está disponible. -Icono del diseño de Arne Jacobsen, de 1966. La butaca Oksen™ se presenta en 3 tipos de piel diferentes: Aura y Grace en los colores negro y nogal, así como en piel Essential en color negro. La base de estrella está disponible en aluminio con recubrimiento de polvo negro o aluminio pulido satinado con un pedestal de acero pulido satinado. Un reposapiés a juego está disponible.
Especificaciones
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOksen-4210
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosOksen™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioPowder Coatings
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products