Publique sus productos
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™

    PK111™

    Traducido por Google,

    El PK111™ reintroduce el separador de ambientes escultórico de seis paneles de Poul Kjærholm, un elegante estudio en

    proporción, material y forma. Elaborado en pino de Oregón laminado con capas internas de haya, su soporte

    La estructura se puede organizar libremente para dar forma o dividir un espacio. Diseñada originalmente para la propia casa de Kjærholm,

    La pantalla de 140 cm de altura crea un rincón íntimo al sentarse, a la vez que mantiene una sensación de amplitud.

    cuando está de pie. Un ejemplo refinado de la experiencia de Fritz Hansen en madera laminada, PK111™ amplía el Poul

    La colección Kjærholm se caracteriza por su cálida expresión arquitectónica.

    Especificaciones
    • The room divider is made of pressure moulded veneer -

      5 layers of inner veneer and 2 layers ofouter veneer. The

      inner veneer is Beech, and the outer veneer is Oregon

      Pine. The surface is treated with a clear lacquer finish.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapk111
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosInterior Decoration
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1340
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior