Publique sus productos
PK33™ Stool

PK33™ Stool

Traducido por Google,
El taburete de tres patas PK33™ personifica el uso de técnicas de ensamblaje de Poul Kjærholm, su exploración de materiales y su simplificación de la estructura en una forma tipográfica. El taburete se basa en las técnicas de construcción de las mesas de nido PK71™ y el diván PK80™, pero aún tiene su propia expresión fuerte y única.
Especificaciones
  • • Category: Leather stool • Features: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Material: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 34 cm / 13.4 " • Nominal Length: Ø 53 cm / 20.9 " • Nominal Width: Ø 53 cm / 20.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK33
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK33™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioChromium Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía