Publique sus productos
PK51™ PK51 Table

PK51™ PK51 Table

Traducido por Google,
PK51™ y PK55™ son dos mesas rectangulares diseñadas por Poul Kjærholm en 1957. Ambas mesas tienen un tablero macizo de chapa de fresno sostenido por una estructura de acero inoxidable cepillado satinado con cuatro patas. La mesa de trabajo PK51 fue la primera que se lanzó junto con PK11™ como conjunto a juego. Más tarde, se lanzó PK55 como una versión más pequeña de PK51.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged, stainless steel table with ash veneer table top • Features: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 72 cm / 28.3 " • Nominal Length: 102 cm / 40.2 " • Nominal Width: 204 cm / 80.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK51
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK51™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2040
  • Profundidad (mm)1020
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products