Publique sus productos
PK54™ PK54 Table

PK54™ PK54 Table

Traducido por Google,
La mesa de comedor PK54™ es un estudio de materiales y formas contrastantes. El círculo se encuentra con el cuadrado y la expresión pura deja una impresión monumental que convierte a la mesa en el punto focal natural en cualquier habitación, sin importar dónde se coloque la mesa.
Especificaciones
  • • Category: Square based, satin brushed steel table with marble or granite table top.

    • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Height: 72,5 cm / 27.2 "

    • Length: Ø140 cm / 55.1 "

    • Width: Ø140 cm / 55.1 "

    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years

    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK54
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK54™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7250
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalMármol
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía