Publique sus productos
PK65™ Table

PK65™ Table

Traducido por Google,
Poul Kjærholm diseñó PK65™ en 1979. Como había hecho anteriormente con otras mesas, Poul Kjærholm creó PK65™ para complementar una o más de sus muchas sillas y sofás. La mesa PK65™ fue diseñada para usarse con el sillón lounge PK20™.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged satin brushed stainless steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 100 cm / 39.4 " • Nominal Width: 100 cm / 39.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK65
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK65™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPizarra
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía