Publique sus productos
PK8™ PK8 Chair

PK8™ PK8 Chair

Traducido por Google,
Durante muchos años, el PK8™ existió solo como prototipo en la casa de Hanne Kjærholm, la esposa de Poul Kjærholm. El PK8 se puso en producción en estrecha colaboración con Hanne Kjærholm y se presentó al público en relación con la exposición de 2007 sobre Poul Kjærholm, "El arquitecto de muebles", en el Museo de Arte Moderno de Luisiana, al norte de Copenhague. La forma especial de la silla, con su composición de curvas sinuosas, se asemeja a la silla en voladizo de Kjærholm de 1953, pero las tres patas, cuya forma complementa el asiento, le dan a la silla una expresión propia sobresaliente.
Especificaciones
  • • Category: 3 legged, steel dining chair without armrests. • Features: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Finish: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Material: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 44 cm / 17.3 " • Nominal Length: 51 cm / 20 " • Nominal Width: 59 cm / 23.2" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK8
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK8™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products