Publique sus productos
PK80™ Daybed

PK80™ Daybed

4.4 de 5 estrellas4.4(36 reseñas)
Traducido por Google,
El diván es una clara ilustración del método de Poul Kjærholm de refinar modelos históricos y destilarlos hasta la esencia y demostrar su capacidad superior para equilibrar la construcción y la elección de materiales. La inspiración para el diván provino de la Bauhaus, que a su vez se inspiró en los antiguos sofás romanos. PK80™ está tapizado en cuero con un marco de acero inoxidable cepillado. El diván PK80™ viene con un asiento en una gama limitada de tipos de cuero o lona natural. Se apoya sobre una bancada de contrachapado pintado y la estructura es de acero inoxidable cepillado satinado.
Especificaciones
  • • Category: Daybed • Features: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 30 cm / 11.8 " • Nominal Length: 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: 190 cm / 74.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK80
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK80™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products