Publique sus productos
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
Traducido por Google,
El Lissoni Sofa™ es un sofá moderno y sofisticado que añade una saludable dosis de comodidad y lujo a la vida cotidiana. Caracterizado por líneas limpias y una atención impecable a los detalles, este sofá de Piero Lissoni tiene una apariencia notablemente pronunciada que eleva y agrega carácter a cualquier habitación. El sofá de tres plazas Lissoni acentúa la forma horizontal del diseño y su construcción clara y elegante. Este modelo de sofá Lissoni es más ancho y profundo que muchos sofás estándar de tres plazas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL113
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosLissoni™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)2880
  • Profundidad (mm)920
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products