Publique sus productos
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.0 de 5 estrellas4.0(22 reseñas)
Traducido por Google,
El Lissoni Sofa™ es un sofá moderno y sofisticado que añade una saludable dosis de comodidad y lujo a la vida cotidiana. Caracterizado por líneas limpias y una impecable atención al detalle, este sofá de Piero Lissoni tiene una apariencia notablemente pronunciada que eleva y agrega carácter a cualquier habitación. El sofá de dos plazas más pequeño tiene una sofisticación discreta que irradia calidad a través de una construcción clara y elegante.
Especificaciones
  • The 3-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL113S
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosLissoni™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)1980
  • Profundidad (mm)920
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products