Publique sus productos
Ro™ Sofa JH120

Ro™ Sofa JH120

Traducido por Google,
El sofá Ro™ fue diseñado por Jaime Hayon en 2017. El sofá Ro™ viene completamente tapizado en una amplia gama de telas. Tela única o mezcla de 2 telas; una tela para la carcasa y otra para los cojines. La base consta de 4 patas de aluminio cepillado y también está disponible con base de madera de roble macizo con acabado en laca transparente.
Especificaciones
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRo-JH120
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosRo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1155
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products