Publique sus productos
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
Traducido por Google,
El sillón Ro™ fue diseñado por Jaime Hayon en 2017. Ro™ viene completamente tapizado en una amplia gama de telas. Tela única o mezcla de 2 telas; una tela para la carcasa y otra para los cojines. La base consta de 4 patas de aluminio cepillado y también está disponible con base de madera de roble macizo con acabado en laca transparente.
Especificaciones
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRo-JH2
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosRo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1130
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products