Publique sus productos
Let™ Lounge chair

Let™ Lounge chair

3.7 de 5 estrellas3.7(31 reseñas)
Traducido por Google,
El sillón Let™ está completamente tapizado en tela o piel. Disponible con patas de acero pintado en polvo, cromo clásico o madera de roble lacado, fresno lacado y fresno de color negro.
Especificaciones
  • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSH200
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosLet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)565
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products