Publique sus productos
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair

    Let™ Lounge chair

    4.6 de 5 estrellas4.6(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sillón Let™ está completamente tapizado en tela o piel. Disponible con patas de acero pintado en polvo, cromo clásico o madera de roble lacado, fresno lacado y fresno de color negro. Diseñado por Sebastian Herkner, en 2020.
    Especificaciones
    • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSH210
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosLet™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)565
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products