Publique sus productos
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table

    Vind Table

    Traducido por Google,

    La Serie Vind es una colección de muebles de exterior de Kasper Salto, definida por una ligereza escultural inspirada en las velas y el paisaje marítimo junto al Museo de Arte Moderno de Luisiana. Con su expresión contemporánea y su funcionalidad práctica, la serie aporta comodidad y elegancia tanto a espacios residenciales como a grandes entornos de hostelería.

    Especificaciones
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavind-table
    • Familia de productoOutdoor Tables
    • Grupo de productosVind
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas