Publique sus productos
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado danés. Cepillo Descripción del producto 97 x 97 mm Perfil de esquina, cepillado 4 lados con cantos visibles redondeados Dimensiones acabadas: 90 x 90 mm o 56 x 56 mm visible
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFThjoerneliste
    • Familia de productoFT Profiles
    • Grupo de productosWall Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro